Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Sistema de conectores
Cable a cable, Cable a cable, Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Carcasa metálica
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de posiciones de potencia
4
-
Número de posiciones de señal
12
-
Numeración inversa
Sin
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del contacto
-
Género inverso
Sí
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
32
-
Protección de contacto
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarce y soldadura
Fijación mecánica
-
Código de polarización
A
-
Tamaño de la rosca
1-3/8-18 UNEF-2A, 1-3/8-18 UNEF-2A, 1-7/16-18 UNEF-2A
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con, Sin
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo
Recto
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
Termoplástico
-
Tamaño de carcasa de conector circular
28
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
5.59 mm [ .22 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
10
-
Método de empaque
Caja, Caja, Caja de cartón
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998D