Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel, Cable a panel, Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable
No, Sí
-
Tipo de conector y de carcasa
Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37
-
Número de posiciones de potencia
0
-
Número de posiciones de señal
4, 7, 9, 14, 16, 19, 24, 37
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
250
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Género inverso
No, Sí
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Código de polarización
A, B
-
Tipo de retención de la conexión
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con insertos roscados, Brida con orificios de montaje
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Retención de la conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Negro
-
Material de la carcasa
PA 6.6
-
Tamaño de carcasa de conector circular
11, 13, 17, 23
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm)
30.71, 32.26, 36.02, 36.81, 39.62, 39.88, 39.89, 40, 40.82, 44.45, 44.67, 45.11, 45.31, 49.53, 50.12, 51.56, 54.61, 61.72, 64.77, 71.88
-
Longitud del conjunto (in)
1.209, 1.27, 1.418, 1.449, 1.56, 1.57, 1.575, 1.607, 1.75, 1.759, 1.776, 1.784, 1.95, 1.973, 2.03, 2.15, 2.43, 2.55, 2.83
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Hidrófugo
Inmersión, Ninguno
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
-
Con protección
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
8, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 40
-
Método de empaque
Bandeja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-C83998F