Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de barril
Abierto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Orientación de contacto
Recto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Brillante
-
Forma de contacto
Redondo, Redondo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.76, 1.02, 2.03, 5
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
.197, 30, 40, 80
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre
Brillante
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm)
.076, 1.02, 2.03, 5
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin)
.197, 3, 40, 80
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µm)
.76, 1.27
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µin)
30, 50
-
Diámetro de pin de conexión
1.57 mm [ .062 in ]
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño, Metal precioso, Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Enchapado en oro, Estaño
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Tamaño de contacto
Tamaño 16
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico, Latón
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Ajuste a presión, Ajuste a presión
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
.89 – 1.4, 1.1 – 1.8, 2 – 2.5, 2.01 – 2.49
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.035 – .055, .043 – .07, .043 – .071, .078 – .098, .079 – .098, .08 – .1, .08 – 1
-
Calibre del cable (AWG)
18 – 15, 18 – 16, 24 – 20, 26 – 24
-
Calibre del cable (mm²)
.12 – .2, .12 – .24, .2 – .5, .75 – 1.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 150, -55 – 90
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 194, -67 – 302
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto
Amarillo, Azul
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL, VDE
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Pieza suelta
-
Cantidad por empaque
200
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-T98D