Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector
Sujetador
-
Función de los accesorios de herraje
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Color del producto
Azul, Azul claro, Negro, Rojo
-
Material primario del producto
Nailon con fibra de vidrio, Poliéster PBT, Termoplástico
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
16.31, 17.14, 20.27
-
Longitud del producto (in)
.642, .785, .84
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM71-UN385