Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
1 forma A (normalmente abierto) + 1 forma B (normalmente cerrado), 1 forma C (conmutación), 2 forma C (conmutación), 2 forma A (normalmente abiertos), 4 forma C (conmutación), 6 forma C (conmutación), 6 Tipo A (NO)
-
Número de polos de contacto
2, 4, 6
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos, Terminales dorados, Un solo contacto
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
2, 28, 58, 110, 150, 220, 325, 550, 700, 890, 1700, 3200, 4700, 7600, 15000, 20900
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
.2, 2, 5
-
Voltaje de entrada (VAC)
30, 125, 250
-
Voltaje de entrada (VDC)
36, 150, 250
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
30, 36, 125
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
150, 36
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
66, 140, 200, 272, 400, 450, 602, 620, 647, 654, 682, 692, 727, 747, 766, 806, 845, 893, 948, 1008
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
5, 12, 24, 48, 60, 110
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125
-
Corriente nominal de contacto (A)
0.2, 1, 1.25, 2, 3, 5
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
30, 36, 125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
36, 150
-
Consumo de energía (mW)
800
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000, 1000000, 10000000
-
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
1000, 500
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
.2, 2, 5
-
-
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF)
-14.2 dB a 900 MHz, -18 dB a 900 MHz, -20.7 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz, -31.8 dB a 100 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.12 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz, -.97 dB a 900 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del contacto
Níquel, Níquel y paladio, Níquel y titanio, Oro F, Plata (Ag), enchapado en oro, Plata y níquel + Oro (AgNi+Au)
-
Material de recubrimiento de contacto
Aleación de plata y níquel, Enchapado en oro, Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto
30 mm [ 1.18 in ]
-
Longitud del producto (mm)
24, 30
-
Longitud del producto (in)
.944, 1.18
-
Ancho de producto
19 mm [ .748 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 70
-
-
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Norma
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2, 2 – 5
-
-
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-C8422B