Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto
2, 6
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
14000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
.2, 2
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
30, 125
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
150, 36
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
602
-
Voltaje nominal de bobina (VAC)
24
-
Corriente nominal de contacto (A)
5
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
30, 125
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
36, 150
-
Consumo de energía (mW)
1150
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
500
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
.2, 2
-
-
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del contacto
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto
Enchapado en oro, Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal
Terminales de soldadura, Terminales de soldadura
-
Tipo de conexión de relevador
Enchufable
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Enchufe
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Pernos de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
40
-
Altura de producto (in)
1.57, 1.575
-
Longitud del producto (mm)
24, 30
-
Longitud del producto (in)
.944, 1.181
-
Ancho de producto
19 mm [ .748 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 70
-
-
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Norma
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y cartón
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
-
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-C8422D