Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos
2 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto
2
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
36, 62, 70, 90, 140, 200, 280, 360, 1050, 1440, 4000, 5760
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
10 mA a .2 V
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
3
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW)
400, 500, 515, 550, 575, 580, 695
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
5, 6, 9, 10, 12, 24, 48
-
Corriente nominal de contacto (A)
3
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1050
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.04 a 100 MHz, 1.4 a 900 MHz
-
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
3
-
-
Características de la señal
-
Aislamiento (parámetro HF)
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Configuración de terminal
Pins PCB
-
Tipo de conexión de relevador
Conexión PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longitud del producto
20.2 mm [ .795 in ]
-
Ancho de producto
10 mm [ 393 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 85
-
-
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Norma
-
Sistema magnético de bobina
Monoestable
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento
CA, CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y tubo, Tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A)
2 – 5
-
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW)
300 – 400, 400 – 500, 500 – 600, 600 – 800
-
-
-
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-D1B