Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Existen numerosos diseños de cubiertas disponibles para adaptarse a una amplia variedad de reconectadores. TE también ofrece tubos y mangueras de línea para aislar hilos y cubiertas BCAC para proteger a los pararrayos en las unidades del reconectador. 

El diseño con bisagras de una pieza se instala fácil y rápidamente alrededor de los faldones superiores y se asegura utilizando los pasadores de empuje suministrados para garantizar un servicio confiable que perdura a lo largo de los años. La cubierta se puede reintroducir según las necesidades de mantenimiento y, luego, se pueden reutilizar, lo que reduce los costos generales de la vida útil.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Protección confiable contra cortes de energía
  • Polímero reticulado reforzado y sin trazabilidad
  • Clasificación para protectores de 35 kV
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Tapa

  • Tipo de aislamiento/ANSI  Polímero o porcelana

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material del aislante  Porcelana

  • Color del producto  Gris

  • Material primario del producto  Poliolefina

Dimensiones

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (mm) 198.12, 215.9

  • Rango de diámetro externo de falda de aislador (in) 7.8, 8.5

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (mm) 44.45 – 95.25, 50.8 – 114.3

  • Rango de diámetros de conductor de aislador (in) 2 – 4.5, 1.75 – 3.75

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Aéreo, Subestación

  • Equipo compatible  Bujes/aisladores

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BCIC-RECC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos