Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de pata
En forma de ala de gaviota
-
Tipo de empaque
SOIC-14
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión
Absoluto, Diferencial, Medidor
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
1.8 – 3.6
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
6.3, 9.7
-
Altura de producto (in)
.248, .381
-
Longitud del producto
12.5 mm [ .492 in ]
-
Ancho de producto
7.9 mm [ .311 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Interfaz de salida
I²C y SPI (modo 0, 3)
-
Rango de presión de prueba
60 psi
-
Presión (psi)
1, 2, 5, 15, 30
-
Tipo de señal de salida
ADC de 24 bits
-
Precisión de presión
±0.25% Span, ±0.5 % FSS
Características del empaquetado
-
Configuración de puerto de sensor
Doble vía de púas, Tubo único, Una sola vía de púas
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0003