Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Está diseñado para aplicaciones de alto volumen donde se requiere un dispositivo de tamaño pequeño, peso ligero, bajo costo y compatibilidad con equipos de ensamblaje automatizados. El sensor de presión está disponible con un chip de detección de presión manométrica o  absoluta  que  se acopla a un sustrato cerámico de montaje  en superficie.  Una tapa de plástico se une  al  sustrato cerámico, lo cual protege el chip y proporciona el puerto de presión. Los  dispositivos se envían  en  varillas de plástico  antiestáticas  para su uso con equipos de producción automatizados. El gráfico muestra una versión de varilla estándar. Los puertos también están disponibles con un orificio estrecho o un orificio grande para conectar el medio de presión.

BENEFICIOS

  • Sensor de presión montable a placa de circuito impreso
  • Salida de 0 a 60 mV
  • Presión manométrica y absoluta
  • Bajo costo
  • ±0.25 % de no linealidad de la presión
  • ±0.25 % de no linealidad de la presión
  • 3 opciones de puerto de presión
  • Fiabilidad de estado sólido
  • Baja potencia
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Ancho de producto  7.6 mm [ .299 in ]

  • Altura de producto (mm) 9.02, 3.43

  • Altura de producto (in) .355, 0.135

  • Longitud del producto  7.6 mm [ .3 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 3

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 30, 100, 15, 5

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  60 mV

  • Precisión de presión  No linealidad ±0.25%

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones, Tubo, Orificio estrecho

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0021

Documentos Relacionados