Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El dispositivo tiene una matriz de sensor de presión micromecanizado de silicio que se monta en un soporte cerámico de 6,2 mm x 6,4 mm. Los sensores de la serie MS54XX se ofrecen en una versión de alta sensibilidad que proporciona un máximo voltaje de salida o en una versión de alta linealidad. Ambas versiones brindan un voltaje de salida directamente proporcional a la presión aplicada. 

VENTAJAS

  • Rango de presión absoluta de 1, 7, 12 y 70 bares  
  • Sin compensación  
  • Sensor piezorresistivo micromecanizado de silicio
  • Montaje en superficie en miniatura 
  • Soporte de cerámica 
  • Bajo nivel de ruido, alta sensibilidad, alta linealidad
  • Encapsulado SMD de bajo costo 
  • Tamaño pequeño 
  • Alta fiabilidad, baja deriva 
  • Rango de funcionamiento de −40 °C a +125 °C
  • Gel de protección contra la humedad y el agua
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Ancho de producto  6.2 mm [ .244 in ]

  • Altura de producto  2.88 mm [ 0.113 in ]

  • Longitud del producto  6.4 mm [ .251 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Montable en superficie

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 5

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Precisión de presión  No linealidad ±0.05% o ±0.2%

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0028

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos