Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
DIL, 6 pines
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
12
Dimensiones
-
Longitud del producto
15.2 mm [ .598 in ]
-
Ancho de producto
21.2 mm [ .834 in ]
Condiciones de uso
-
Presión
1.034 bar [ 15 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
90 mV
-
Precisión de presión
No linealidad del intervalo de medida ±0.15 %
Otro
-
Opciones de sensor
Sin recubrimiento
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0050