Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Proporciona un excelente rendimiento y estabilidad a largo plazo.  

Se encuentran disponibles en rangos de presión manométrica y absoluta de 0-2 a 0-250 PSI. La compensación térmica integral se proporciona en el rango de 0 °C a 50 °C a través de resistores con recorte de láser. Se incluye un resistor con recorte de láser adicional para normalizar las variaciones de sensibilidad a la presión mediante la programación de la ganancia de un amplificador diferencial externo. Esto proporciona una intercambiabilidad de sensibilidad de un ±1 %. 

VENTAJAS

  • Sensor de presión montable a placa de circuito impreso 
  • Salida de 0 a 100 mV 
  • Excitación de corriente 
  • Presión manométrica y diferencial 
  • Con compensación térmica 
  • Encapsulado TO-8 
  • Rango de temperatura compensada  de 0 °C a 50 °C 
  • ±0.1 % de no linealidad 
  • Intervalo intercambiable del 1.0 % (proporcionado mediante el resistor de ajuste de ganancia) 
  • Fiabilidad de estado sólido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  TO-8

  • Tipo de sensor de presión  Sensores de presión de salida mV

  • Tipo de presión  Diferencial

Dimensiones

  • Diámetro del producto  11.4 mm [ 0.448 in ]

  • Altura de producto  19.4 mm [ .763 in ]

Características eléctricas

  • Corriente de suministro (mA) 1.5

Condiciones de uso

  • Presión (psi) 5, 15, 2

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  100 mV

  • Precisión de presión  No linealidad del intervalo de medida ±0.1 %

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones, Tubo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0055

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos