Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

La innovadora tecnología LME presenta una sensibilidad superior, especialmente para presiones ultra bajas. El flujo de gas extremadamente bajo a través del sensor garantiza una alta inmunidad a la contaminación por polvo y tubos largos en comparación con otros sensores de presión basados en flujo.

Ventajas

  • Rangos de presión ultrabaja de 25 a 2500 Pa (0,1 a 10 inH2O)
  • Sensor de presión basado en medición de microflujo térmico
  • Impedancia de alto flujo
  • Fuga de flujo muy baja
  • Alta inmunidad al polvo 
  • Sin pérdida de sensibilidad utilizando tubos largos
  • Excelente estabilidad y precisión a largo plazo con técnicas de compensación de desviación y linealización en tiempo real
  • Compensa la estabilidad a largo plazo mejor que 0,1 Pa/año
  • Precisión total mejor que 0,5 % FS habitual
  • Sensor de temperatura en chip
  • Salidas analógicas y SPI digitales linealizadas
  • Tamaño pequeño, perfil bajo, solo 9 mm de altura y paquete resistente
  • Puertos de presión para conjuntos de colectores directos
  • Altamente versátil para adaptarse a adaptadores y colectores de montaje específicos de la aplicación
  • El volumen interno minimizado y la opción de montaje del colector permiten un tiempo de purga de gas rápido
  • Sin sensibilidad a la posición

Aplicaciones

Sector médico

  • Ventiladores
  • Espirómetros
  • CPAP
  • Equipos de diagnóstico del sueño
  • Nebulizadores
  • Conservadores/concentradores de oxígeno
  • Insufladores/endoscopia

Sector industrial

  • HVAC
  • VAV
  • Monitoreo de filtros
  • Control de quemadores
  • Celdas de combustible
  • Detección de fugas de gas
  • Medición de gas
  • Campana de extracción
  • Instrumentación
  • Sistemas de seguridad
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Dimensiones

  • Ancho de producto  11.2 mm [ .44 in ]

  • Altura de producto  8.9 mm [ .35 in ]

  • Longitud del producto  17.6 mm [ .692 in ]

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  SMD, 8 pines

  • Estilo de pata  Almohadillas SMD

  • Tipo de sensor de presión  Sensor de presión digital, Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro

  • Tipo de presión  Diferencial

Operación/aplicación

  • Interfaz de salida  SPI, Analógico

  • Presión (inH2O) 5.02, 10.04, 4.01, 2, 1, .401, .1, .2

  • Presión (mmHG) 9.37, 3.75, .75, .375, .187, 18.75, 1.87

  • Rango de presión de prueba  2 bar

  • Precisión de presión  ± 0.5% F.S.

Características del empaquetado

  • Configuración de puerto de sensor  Doble horizontal, Acceso lateral doble

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 4.75 – 5.25

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .025, .002, .005, .01, 0, .001, .012

  • Presión (psi) .014, .181, .036, .362, .007, .003, .072, .145

Otro

  • Opciones de sensor  Sin opciones, Tubo corto

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0083

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos