Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cierre
Liberación de la lengüeta
-
Categoría de ensamble de cables
Estándar de la industria, Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables
SFP28
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho SFP28
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho SFP28
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta
PVC
-
Color del cable
Negro
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
CL2
Características eléctricas
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
1.5, 3, 1, 4, 3.5, 2.5, .5, 2
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
9.84, 11.48, .164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 13.12
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Características de la configuración
-
Número de posiciones
4
-
Número de pares
2
-
Número de posiciones de señal
4
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
25
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Libre de halógenos
No
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28
-
Calibre del cable (mm²)
.081
-
Diámetro externo de cable
4.62 mm [ .182 in ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-N490111