Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables
Estándar de la industria, Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables
QSFP28
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Ensamble de cables (extremo A)
Conector macho QSFP28
-
Ensamble de cables (extremo B)
Conector macho QSFP28
Características eléctricas
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de pares
8
-
Número de posiciones de señal
16
Otro
-
Longitud del conjunto de cables
1.5 m [ 4.92 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
25
Características del cuerpo
-
Color del cable
Negro
-
Equilibrado
No
-
Índice de flamabilidad
CL2
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Libre de halógenos
No
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
32
-
Calibre del cable (mm²)
.032
-
Diámetro externo de cable
4.7 mm [ .185 in ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-N49032