Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de conjunto de cables
QSFP28
-
Tipo de conector (extremo A)
Conector macho QSFP28
-
Tipo de conector (extremo B)
Conector macho QSFP28
-
Estilo del cable
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Tipo de cierre
Liberación de la lengüeta
Características de la configuración
-
Número de posiciones
16
-
Número de pares
8
-
Número de posiciones de señal
16
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s)
25, 28
Características del cuerpo
-
Equilibrado
No
-
Color del cable
Negro
-
Índice de flamabilidad
CL2, UL tipo CL2
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
26
-
Calibre del cable (mm²)
.129
-
Diámetro externo de cable (mm)
6.4, 9.53
-
Diámetro externo de cable (in)
.252, .375
Operación/aplicación
-
Con protección
Sí
-
Libre de halógenos
No
Otro
-
Configuración de ensamble de cables
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables (m)
.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5
-
Longitud del conjunto de cables (ft)
.164, 3.28, 4.92, 6.56, 8.2, 9.84, 11.48, 13.12, 14.76, 16.4
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C11-Z8