Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable
No, Sí
-
Factor de forma
Estilo 1 CDFP, Estilo 2 CDFP
-
Características de la configuración
-
Número de posiciones
60
-
Número de puertos
1
-
Configuración de la matriz de puertos
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s)
400
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
.75
-
Distancia entre pines (in)
.029, .03
-
Material de la jaula
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
54.3, 71.3
-
Longitud del producto (in)
2.139, 2.807
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Otro
-
Se incluye tubo de luz
No
-
Tipo de elemento de contención
Junta elastomérica, Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C3106-C76264