Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
270, 390
-
Corriente nominal (A)
1000, 400, 250, 600, 1600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
520, 690
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 50
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-AP71