![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/3-phase-760v-and-the-ahv-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros que elevan el estándar de seguridad, confiabilidad y rendimiento
Los filtros trifásicos Corcom de TE Connectivity (TE) reducen el ruido de interferencia electromagnética (EMI) no deseado dentro del área conducida de susceptibilidad electromagnética para aplicaciones como convertidores de frecuencia, accionamientos de motores y herramientas mecánicas. Con una clasificación de 3 A a 1600 A, estos filtros están disponibles para el cableado Delta o WYE con una variedad de opciones de conexión de terminal. La gama de filtros trifásicos también incluye filtros montados en riel DIN que incluyen tipos completamente encapsulados y de estantería (BS) y filtros EMI trifásicos de alto rendimiento de la serie AHV que están configurados en delta de una y dos etapas. Estos filtros se utilizan en muchas aplicaciones diferentes, como maquinaria industrial, equipos de automatización de fábricas, servoaccionamientos, variadores de frecuencia, inversores y convertidores de frecuencia, robótica, energía renovable y alternativa, y estaciones de carga de EV.
Características y ventajas
- Clasificado de 3 A a 1600 A
- Disponible para cableado Delta o WYE con una variedad de opciones de conexión de terminales
- Montaje en chasis/riel DIN (clips en riel DIN suministrado por el cliente)
- Suprime el ruido de EMI
- No requiere tornillos de montaje
- Ligero y fácil de instalar
- Clasificación de alto voltaje y corriente para cubrir aplicaciones de alta potencia
- Diseño compacto de tamaño reducido (estantería y montaje en chasis) que ahorra espacio y costos
- Filtros EMI de alta corriente y voltaje
- Corriente de fuga baja
![UL Recognized](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/ul-recognized.jpg)
Reconocido por UL
![CSA Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/csa-mark-small.png)
Certificación de CSA
![VDE Certified](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/infographics/vde-mark.jpg)
Certificación de VDE
Productos destacados
Filtros RFI y EMI trifásicos Corcom Delta
-
Serie ADT
Filtros de 63 A a 200 A Delta RFI trifásicos de alto rendimiento y alta corriente
-
Serie APH
Filtro Delta EMI trifásico de alto rendimiento de 250 A a 1600 A para aplicaciones de alta corriente, como energía alternativa y accionamientos de motores
-
Serie APS
Filtro Delta EMI trifásico de rendimiento estándar de 250 A a 1600 A para aplicaciones de alta corriente, como energía alternativa y accionamientos de motores
-
Serie BCF
Filtros Delta RFI trifásicos compactos de 7 A a 180 A para aplicaciones universales
-
Serie FCD
Filtro externo Delta trifásico de 6 A a 230 A para convertidores de frecuencia
Filtros WYE RFI de línea de alimentación trifásica Corcom
-
Serie AYA
Filtros de línea de alimentación trifásica WYE RFI de 16 A a 100 A
-
Serie AYC
Filtros de línea de alimentación trifásica WYE RFI de 16 A a 200 A para aplicaciones con alto nivel de ruido
-
Serie AYO
Filtros compactos de línea WYE RFI trifásicos de 3 A a 20 A de baja tensión
-
Serie AYP
Filtros RFI trifásicos de una sola etapa de 20 A a 60 A, serie A, de alto rendimiento y alta corriente para aplicaciones WYE
Filtros EMI de riel DIN trifásicos Corcom
-
Serie KEB
Rendimiento estándar, de una sola etapa, delta de 3 alambres, pala de terminales de pernos, 1 A a 60 A, 440 V y 520 V
-
Serie KES
Rendimiento estándar, de una sola etapa, WYE de 4 alambres, versión encapsulada únicamente, pala de terminales de pernos, 1 A a 60 A, 440 V y 520 V
-
Serie KEM
Alto rendimiento, de una sola etapa, delta de 3 alambres, de 6 A a 50 A (encapsulado) y de 7 A a 100 A (estantería), 440 V y 520 V
-
Serie KEP
Alto rendimiento, de una sola etapa, WYE de 4 alambres, versión encapsulada y de estantería, terminales a prueba de golpes, de 6 A a 50 A (encapsulado) y de 7 A a 100 A (estantería), 440 V y 520 V
-
SERIE KEH-BS
Muy alto rendimiento, de una sola etapa, delta de 3 alambres, versión de estantería únicamente, terminales a prueba de golpes, 7 A a 100 A, 440 V y 520 V
-
SERIE KEV-BS
Muy alto rendimiento, de una sola etapa, WYE de 4 alambres, versión de estantería únicamente, terminales a prueba de golpes, 7 A a 100 A, 440 V y 520 V
Filtros EMI trifásicos de alto rendimiento Corcom, serie AHV
-
Estantería de una sola etapa de la serie AHV
Alto rendimiento, de una sola etapa, configuración delta, versión de estantería, 7 A a 180 A, 760 V y 750 V
-
Chasis de una sola etapa de la serie AHV
Alto rendimiento, de una sola etapa, configuración delta, versión de chasis, 6 A a 1000 A, 760 V y 750 V
-
Estantería de doble etapa de la serie AHV
Alto rendimiento, de doble etapa, configuración delta, versión de estantería, 7 A a 180 A, 760 V y 750 V
-
Chasis de doble etapa de la serie AHV
Alto rendimiento, de doble etapa, configuración delta, versión de chasis, 7 A a 1000 A, 760 V y 750 V
Aplicaciones destacadas
- Maquinaria industrial
- Equipos de automatización de fábricas
- Servoaccionamiento
- Variadores de frecuencia
- Inversores/convertidores de frecuencia
- Robótica
- Energía renovable/alternativa
- Estaciones de carga de EV