Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de entrada  Bornera

  • Tipo de conexión de salida  Bornera

Características eléctricas

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) 192, 118

  • Corriente nominal (A) 80, 16, 36, 63, 25, 110, 180, 150

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 480

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -10 – 40

Características de la configuración

  • Configuración de cables  WYE (4 hilos + tierra)

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-AY18

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos