Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado, Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Conector DA o DCB, Conector de 2 pines
-
Tipo de conexión de salida
Alambres conductores
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Ajuste a presión, Brida
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Recto
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
60
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
300, 150
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-D339A