Rendimiento mejorado
Disponible para requisitos de aplicación únicos
- Filtros de línea de alimentación de corriente continua de alto rendimiento de etapa media y múltiple etapa
- Filtros de línea de alimentación de corriente continua de alta frecuencia (hasta 3 GHz)
- Filtros de línea de alimentación de corriente continua alta (hasta 60 A)
- Filtros de línea de señal de transmisión de datos
Aplicaciones
Filtros de CC EMI
- Equipo de enrutamiento de red
- Servidores
- Módems
- Equipos de conmutación
- Gabinetes inalámbricos
- Concentradores Ethernet
- Estaciones base
- Estaciones repetidoras
- Fuentes de alimentación para todo tipo de equipos de comunicaciones
A medida que aumentan las velocidades de transmisión de datos y se multiplican los problemas de EMI-RFI, TE desarrolló productos con el fin de brindar mejores soluciones para los nuevos desafíos que enfrentan las empresas de comunicaciones. Ya sea que cumpla con los estándares de la FCC y de EMC internacionales sobre emisiones de EMI-RFI o que desarrolle un equipo con diseño nuevo y quiera evitar las interferencias EMI-RFI en el entorno, un filtro de línea de alimentación ayudará a su equipo a cumplir con las normas.