Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Alambre conductor, FASTON de .250″, Perno
-
Tipo de conexión de salida
Alambre conductor, FASTON de .250″, Perno
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
-
Corriente nominal (A)
1, 3, 6, 10, 20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.22, .4
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.38, .7
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Con bridas
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-D6493