Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Línea de alimentación
-
Tipo de conexión de salida
FASTON de .250″
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro
IEC 320/C-14
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
2
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
5
-
Corriente nominal (A)
1, 3, 6, 10, 15
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Con bridas
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-EB41