![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-multi_function-filters470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros con entrada multifunción
Los filtros de entrada multifunción de TE pueden proporcionar una solución mecánica para una variedad de necesidades de entrada de alimentación. Cada serie admite varias configuraciones diferentes para adaptarse a los requisitos del mercado.
Cada uno comienza con un conector de cable de alimentación estándar internacional, e incluye opciones de fusibles, selección de voltaje, conmutación y filtrado. La selección de una serie de módulos de entrada de alimentación simplifica el diseño mecánico, y cada versión dentro de la serie reemplaza el costo y la mano de obra de hasta cinco piezas individuales en la lista de materiales del equipo. Con cientos de combinaciones diferentes de funciones de entrada de alimentación, estos módulos ofrecen una solución rentable para las necesidades de entrada de alimentación de muchos sistemas.
Las entradas estándar IEC permiten usar un enchufe de entrada común para adaptarse a los diferentes diseños internacionales de cables de alimentación. El uso de la entrada IEC garantiza que, sin importar el sistema eléctrico que sea, haya un cable de alimentación estándar que pueda adaptarse.
Enchufe IEC 60320-1
Entrada internacional de alimentación
Común a todos los módulos, los enchufes universales 60320-1 C14 le permiten utilizar su equipo en todos los países. Solo seleccione un cable de alimentación con el conector de 60320-10C13 IEC en un extremo y una toma de alimentación apropiada para la región en el otro.
Opciones de fusibles
¿Norteamericano (1/4" x 1 1/4" 3 AG) o métrico (5 mm x 20 mm) o ambos? ¿Un fusible o dos?
Opciones para la selección de voltaje
4 voltajes, 2 voltajes o 1 voltaje. ¿Derivación múltiple, central o primaria doble?
Interruptor de encendido
¿Sí o no? ¿Doble polo (DPST) o simple (SPST)? Estos interruptores cuentan con marcas internacionales de encendido y apagado, clasificaciones de corriente de hasta 15 A y altas clasificaciones de corriente de entrada
Apantallamiento
Reduzca las emisiones radiadas a través del recorte del panel al seleccionar un módulo con protección (opcional en las series C, Cu, M y P)
Opciones de filtrado
Elija entre 6 opciones de filtrado diferentes para los requisitos específicos de la aplicación. Todos cuentan con opciones de baja fuga para aplicaciones médicas.
Módulos de entrada de alimentación
Filtros con entrada multifunción
-
Serie C
Módulo de entrada de alimentación de 1 A a 15 A con conmutador
-
Serie CU
Módulo de entrada de alimentación de altura de 1 A a 15 A 1 U con conmutador
-
Serie GG
Módulo de entrada de alimentación filtrada de 1 A a 10 A más pequeño con portafusibles métricos
-
Serie HG
Módulo de entrada de alimentación filtrada de 1 A a 10 A más pequeño con portafusibles métricos con baja fuga de corriente
-
Serie J
Módulo de entrada de alimentación de 6 A con selección de voltaje y fusible
-
Serie M
Familia de módulos de entrada de alimentación delgados de 3 A a 6 A con múltiples opciones
-
Serie P
Módulo de entrada de alimentación versátil de 3 A a 10 A con tamaño reducido y múltiples opciones de configuración
Filtros de entrada IEC
Para el control de la susceptibilidad y el cumplimiento del protocolo de emisiones
-
Serie EBF
Filtro de tomacorriente con accesorio de 1 A a 10 A
-
Serie EC
Filtro de entrada de alimentación EMI de 1 A a 10 A de alto rendimiento
-
Serie ED
Filtro de entrada de alimentación EMI compacto de 1 A a 15 A de rendimiento medio
-
Serie EEA
Filtro de entrada de alimentación EMI de 1 A a 15 A rentable, incluidas las versiones a presión EAS y las versiones actuales de baja fuga EAH
-
Serie EEB
Filtro de entrada de alimentación EMI de 1 A a 15 A rentable, incluidas las versiones a presión EBS y las versiones actuales de baja fuga EBH
-
Serie EEJ
Filtro de entrada de alimentación de 1 A a 20 A rentable de rendimiento medio, incluidas las versiones a presión EJS y las versiones actuales de baja fuga EJH y EJM
-
Serie EF
Filtro de entrada de alimentación EMI de 1 A a 15 A
-
Serie EJT
Filtro de entrada de alimentación de 1 A a 20 A de mayor rendimiento
-
Serie IH
¡Nuevo! La entrada filtrada C18, de 3 A a 15 A, cumple con los requisitos IEC 60601-1, 2MOPP para dispositivos de Clase II.
-
Serie SRB
Filtro de entrada de alimentación de 15 A blindado rentable de profundidad mínima