Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.45, .46, .52, .57, .62, .63, 3.25, 4, 4.3, 4.9
-
Corriente nominal (A)
6, 12, 16, 25, 36, 50, 80, 110, 150, 180, 230
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
480
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-F299C