Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de conexión de entrada
Alambre conductor, Perno, IEC, FASTON de .250″
-
Tipo de conexión de salida
Alambre conductor, FASTON de .250″, Perno
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
15, 3, 6, 10, 20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.002
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.005
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-H85999