Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de conexión de entrada
FASTON de .250″
-
Tipo de conexión de salida
FASTON de .250″
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
6, 10
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
1.2
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-N1