Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de terminación en la entrada
FASTON de .250″, Pines de PCB de .065″ diagonales
-
Tipo de terminación en la salida
FASTON de .250″, Pines de PCB de .065″ diagonales
-
Opción de estrangulador con puesta a tierra
No
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC)
250
-
Clasificación de corriente (A)
3, 4, 6
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.3
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.5
Fijación mecánica
-
Tipo de característica del montaje en panel
Con bridas
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-X1