Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Pines de PCB de .065″ diagonales
-
Tipo de conexión de salida
Pines de PCB de .065″ diagonales
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
-
Corriente nominal (A)
2, 3, 4
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.3
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.5
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
PCB
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-Y101