Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de conexión de entrada  Pines de PCB de .065″ diagonales, FASTON de .250″

  • Tipo de conexión de salida  Pines de PCB de .065″ diagonales, FASTON de .250″

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  PCB

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida

Características eléctricas

  • Corriente nominal (A) 2, 3, 1

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA) .3

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) .5

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-Z1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos