Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Serie industrial PT5MA
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
2032, 2540, 254, 3175, 3810
-
Rango de recorrido máximo (in)
100, 125, 80, 150, 10
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
4 – 20 mA
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.18, ±.75, ±.25
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon, Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme, Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP65, IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0019