Un sensor de potenciómetro mide la distancia o el desplazamiento de un objeto en un movimiento lineal o rotatorio y lo convierte en una señal eléctrica. Fabricamos varios tipos de estos sensores, como los lineales, los rotativos y codificadores, y los de posición accionados por cable llamados potenciómetros de cable. En nuestro diverso portafolio, encontrarás soluciones para un gran número de aplicaciones por medio de versiones personalizables, entre ellas, rango de medición, señal de salida y conexiones eléctricas.
Aplicaciones
Nuestros sensores de potenciómetro están calificados para diversas aplicaciones e industrias. Los potenciómetros lineales y rotativos personalizados están diseñados para aplicaciones aeroespaciales en entornos hostiles, entre ellas, el accionamiento de aletas, los controles de vuelo y la medición de la posición de una válvula. Los potenciómetros lineales y de cable se utilizan en aplicaciones médicas para medir con precisión la posición en robots. Los equipos industriales OEM por lo regular utilizan potenciómetros, ya sea en montacargas, elevadores hidráulicos, equipos de moldeo industrial y equipos de perforación petrolera.