Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable de la serie PT9CN NEMA 9 comunica la retroalimentación de posición lineal a través de la interfaz CANbus SAE J1939.

El potenciómetro de cable de la serie PT9CN se diseñó para aplicaciones en fábricas y entornos hostiles que requieren rangos de carrera completos de hasta 550”. Como miembro de nuestra innovadora familia de transductores de extensión de cable con clasificación NEMA 4, el PT9CN se instala en minutos simplemente montando su cuerpo en una superficie fija y conectando su cable al objeto móvil. No se requiere una alineación paralela perfecta.

Beneficios

  • Posición/velocidad lineal a 550 pulgadas (1400 cm) 
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable 
  • IP67
  • Protección NEMA 6 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  PT9CN - IP67

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo  1905 – 13970 mm [ 75 – 550 in ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  CAN J1939

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Aprobación para zonas de riesgo  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0039

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos