Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El módulo para codificador de cuerda PT9600 tiene un rango de carrera lineal de hasta 550" y se acopla prácticamente a cualquier codificador.

El módulo para codificador de cuerda PT9600 ofrece lo último en flexibilidad.  Para pedirlo, simplemente selecciona el rango de medición, la tensión del cable y el estilo de montaje del codificador. ¡Es así de fácil!  Incluso suministramos todas las herramientas de montaje del codificador y los accesorios de conexión necesarios.  Si no puedes encontrar el estilo de montaje de tu codificador o deseas que te proporcionemos el codificador, llámanos. 

Beneficios

  • Convierte prácticamente CUALQUIER codificador giratorio en un sensor de posición lineal. 
  • Rango de carrera lineal de hasta 550" (14 m). 
  • Se acopla prácticamente a CUALQUIER codificador suministrado por el cliente. 
  • Disponemos de codificador suministrado de fábrica. 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Codificador de cable PT9600

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 10160, 5080, 8890, 13970, 12700, 6350, 7620, 600

  • Rango de recorrido máximo (in) 23.62, 200, 500, 550, 300, 350, 400, 250

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador 

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon, Acero inoxidable desnudo

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable, Aluminio

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67, IP68

  • Aprobación para zonas de riesgo  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0041

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos