Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
PT9000, Serie de uso rudo PT9
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
7620, 1905 – 13970
-
Rango de recorrido máximo (in)
75 – 550, 300
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon, Todo de plástico, Acero inoxidable desnudo
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja
Acero inoxidable, Aluminio
Estándares de la industria
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0043