Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Divisor de voltaje PTX101
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
1016, 50.8, 2540
-
Rango de recorrido máximo (in)
40, 100, 2
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.25, ±.1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Características del cuerpo
-
Material de caja
Aluminio
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP50
-
Aprobación para zonas de riesgo
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0054