Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Índice de conversión de movimiento por vuelta (mm)
381.5
-
Tipo de señal de salida
CAN J1939, CANopen, 4 – 20 mA
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetros de cable IP67, serie SK
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo
10160 mm [ 400 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
Sí
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo
Ninguno
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0062