Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro de cable miniatura, serie SM
Características del cuerpo
-
Material de caja
Policarbonato y bracket de montaje inoxidable
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo (mm)
63.5 – 635
-
Rango de recorrido máximo (in)
2.375, 7.5, 12.5, 25
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS)
±.25, ±1
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
Divisor de voltaje (potenciométrico)
Estándares de la industria
-
Grado IP
IP51
-
Aprobación para zonas de riesgo
No
Otro
-
Repetibilidad (% of FS)
.02
-
Accionamiento por codificador
No
-
Cables de medición
Acero inoxidable revestido de nailon
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CAPS0066