Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared
Características de la configuración
-
Número de alambres
133, 665, 817, 1045, 1330, 1665
-
Número de conductores
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base)
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables
ETFE flexible, reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor
Cobre recubierto de níquel, Cobre recubierto en estaño, E.C. Aluminio
Dimensiones
-
Tamaño de alambre (AWG)
25, 27, 29, 30
-
Rango de diámetro de conductor (mm)
4.2, 5.26, 5.27, 6.65, 8.38, 9.39, 10.41, 11.61, 11.62
-
Rango de diámetro de conductor (in)
0.166, 0.207, 0.208, 0.262, 0.33, 0.37, 0.395, 0.41, 0.457, 0.5
-
Longitud del cable (ft)
50
-
Diámetro externo de cable (mm)
5.49, 5.87, 6.78, 8.26, 10.34, 10.72, 11.51, 12.8, 14.05, 16
-
Diámetro externo de cable (in)
.216, 0.231, 0.267, 0.325, 0.407, 0.422, 0.453, 0.504, 0.553, 0.63
-
Calibre del cable (AWG)
1, 1/0, 2, 2/0, 3/0, 4, 6, 8
Condiciones de uso
-
Tipo de cable
CMC
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-65 – 150, -65 – 200
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete, Carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CMC-CABLE