Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros manguitos aislantes envolventes Raychem CRSM se ajustan fácilmente al cable para reparar la cubierta exterior y sellarlo contra la humedad.

El manguito aislante envolvente Raychem CRSM para reparación de cables está diseñado utilizando tecnología de contracción térmica. El sistema de cierre consta de un perfil de carril elevado y un canal de acero inoxidable que se puede instalar sin herramientas especiales. Cuando se aplica calor a los manguitos aislantes de reparación de la cubierta del cable termocontraíble envolvente, se encogen firmemente al diámetro extruido menor original y a la forma del cable. El sellador de fusión en caliente proporciona un sello confiable contra factores ambientales. El manguito aislante envolvente para reparación de cables no contiene halógenos y está estabilizado contra la radiación UV, lo que garantiza una fiabilidad a largo plazo en entornos hostiles.

Los manguitos aislantes envolventes se utilizan principalmente como aislamiento, sellado o como material de recubrimiento de cables de alimentación de 1000 V, así como para la reparación de cubiertas de cables de alimentación de voltaje promedio y también se pueden usar como protección en varios sustratos. 

El sistema envolvente es muy fácil de instalar y es particularmente adecuado cuando el espacio de instalación es reducido o difícil de alcanzar.

barra

Características principales

  • Montaje rápido y fácil gracias al canal que se puede instalar sin herramientas especiales
  • Sistema de cierre confiable y sellado contra factores ambientales con excelente unión
  • Material de poliolefina reticulada, libre de halógenos y no corrosivo
  • Con certificación RoHS y REACH
  • Vida útil ilimitada cuando se almacena en condiciones normales
  • Calificado para ANSI C119.1 y EN 50393:2015
barra
barra
  1. Instalación de la cubierta de reparación CRSM (inglés)

Aprenda a instalar rápidamente la cubierta de reparación termocontraíble Raychem de TE Connectivity CRSM.

barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Para qué aplicación se puede utilizar el manguito aislante envolvente Raychem CRSM de TE?

Respuesta: Nuestros manguitos aislantes envolventes Raychem se pueden usar para reparar la cubierta exterior del cable y proporcionar un sello contra la humedad. El sistema de cierre consta de un perfil de carril elevado y un canal de acero inoxidable.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de cable puedo usar el manguito aislante envolvente?

Respuesta: Nuestros manguitos aislantes envolventes sirven para aislar, sellar o como material de recubrimiento de cables de alimentación de 1000 V, así como para la reparación de cubiertas de cables de alimentación de voltaje promedio. También se pueden utilizar como protección en varios sustratos, donde el espacio de instalación es estrecho o difícil de alcanzar.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los manguitos aislantes envolventes termoretráctiles? 

Respuesta: Los manguitos aislantes envolventes están hechos de material termocontraíble Raychem. La poliolefina reticulada de pared media especialmente formulada se encoge a su diámetro extruido original menor cuando se aplica calor. El material termocontraíble está compuesto por materiales poliméricos expuestos a un haz de electrones de alta energía que causa una reticulación permanente, o una unión intermolecular, de las moléculas adyacentes. Debido a la reticulación, el material termocontraíble pierde sus propiedades de fusión, lo que le permite calentarse a temperaturas más allá del punto de fusión cristalino sin derretirse. Por encima de esta temperatura, la contracción térmica se puede expandir y moldearse en formas que permanecerán en posición mientras la temperatura disminuye por debajo del punto de fusión cristalino nuevamente.

Cuando se instalan correctamente, los manguitos aislantes termocontraíbles de reparación Raychem son productos de larga duración que te ayudarán a mejorar la conectividad y confiabilidad de la red durante décadas.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Recubrimiento adhesivo  Con

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Opciones de componentes de potencia  Canales incluidos, Canales y clips

  • Estilo de recubrimiento  En línea

  • Tipo de producto de manga para cable eléctrico  Casquillo, manga

  • Tipo de pared (sin considerar adhesivo)  Simple

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material primario del producto  Poliolefina reticulada

  • Flexibilidad  Semirrígido

  • Rango de contracción  > 3:1

Fijación mecánica

  • Refuerzo mecánico  No

Dimensiones

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (mm) 21, 27, 32, 43, 50, 65, 68, 86, 115, 120, 150, 160, 200

  • Diámetro de cables compatible (máx.) (in) 0.826, 1.062, 1.259, 1.692, 1.968, 2.559, 2.677, 3.385, 4.527, 4.724, 5.905, 6.299, 7.874

  • Diámetro de cables compatible (mín.) (mm) 11, 17, 24, 31, 32, 33, 39, 56, 60, 103, 105

  • Diámetro de cables compatible (mín.) (in) 0.433, 0.669, 0.944, 1.22, 1.259, 1.299, 1.535, 2.204, 2.362, 4.055, 4.133

  • Grosor de pared  Medio

  • Grosor de la pared contraída (máx.) (mm) 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.4

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 34, 35, 53, 54, 84, 85, 86, 107, 108, 143, 144, 198, 203, 250, 257

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) 1.338, 1.377, 2.086, 2.125, 3.307, 3.346, 3.385, 4.212, 4.251, 5.629, 5.669, 7.795, 7.992, 9.842, 10.11, 10.118

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 9, 10, 13, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 36, 50, 55, 91

  • Longitud del producto (mm) 150, 200, 250, 350, 375, 400, 500, 600, 650, 750, 870, 1000, 1200, 1500, 2000

  • Longitud del producto (in) 5.905, 7.874, 9.842, 9.846, 13.779, 14.763, 15.748, 19.685, 23.622, 29.527, 29.59, 34.251, 39.37, 47.244, 59.055, 78.74

Condiciones de uso

  • Tipo de hidrófugo  Aceite para transformadores, Hidrocarburos

  • Resistencia ambiental  Agua contaminada, Agua salada, Bloqueo de agua, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia

  • Comportamiento ante la flamabilidad  Sin retardante de fuego

Operación/aplicación

  • Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima  No, Sí

  • Resistencia mecánica  Contra el impacto mecánico, Contra el impacto o daño mecánico

  • Resistencia térmica  Aplicable para altas temperaturas, Aplicable para bajas temperaturas

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Subterráneo

  • Estabilizado por UV 

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  ANSI C119.1, EN 50393, HD631.2, IEC 60684-2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Mundial

Otro

  • Uso de producto  Recubrimiento del cable, Reparación de la cubierta del cable

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CRSM

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos