Confiabilidad de la red y cortes de energía prevenibles

Las zarigüeyas, los pájaros, las ratas, las serpientes e incluso las ardillas son capaces de causar cortes de energía. Los animales trepan por las subestaciones y las aves se posan en los transformadores porque están buscando un lugar seguro y cálido donde refugiarse y anidar. Incluso las aves o los roedores pequeños pueden causar problemas al atraer a depredadores más grandes.

 

La interacción entre la vida silvestre y el equipo eléctrico puede tener múltiples consecuencias, como electrocuciones, fallas e incendios forestales. Las mismas ocurren cuando un animal causa una falla de fase a fase o de fase a tierra con su cuerpo. Nuestros productos profauna pueden reducir el riesgo de incendio relacionado con la fauna y la flora que chocan con tu subestación o líneas aéreas.

 

Los componentes aislantes ayudan a mitigar las amenazas presentes, además de reducir el riesgo de cortes de energía y el de incendios derivados de las interacciones de la vida silvestre con las líneas activas. Dicha inversión estratégica es rentable porque protege las instalaciones eléctricas y las comunidades de las costosas y potencialmente catastróficas interferencias de la vida silvestre.

Soluciones profauna de materiales avanzados para una óptima protección

Las fórmulas de los materiales que TE Connectivity utiliza para la protección de la vida silvestre y las instalaciones eléctricas están diseñadas para:

 

- Brindar confiabilidad durante más de 40 años sin que el rendimiento se deteriore de manera significativa.

- Minimizar el riesgo de incendio asociado con los entornos normales y anormales de los servicios públicos con nuestros materiales estándar.

- Ampliar el rendimiento para añadir V0 para aquellos clientes que lo requieran.

Durabilidad en cualquier lugar

Nuestras formulaciones de materiales registradas ofrecen durabilidad en cualquier lugar, incluso en entornos contaminados por la alta tensión. El portafolio de productos profauna para la protección de la vida silvestre e instalaciones eléctricas de Raychem de TE Connectivity, está hecho de material que es resistente a la formación de caminos conductores, está optimizada para garantizar la resistencia a la conducción eléctrica superficial, la resistencia térmica y la resistencia UV, a fin de proteger tus activos de una manera eficaz durante toda su vida útil. La confianza de realizar una instalación y despreocuparse, es el resultado de más de 60 años de dedicación a la investigación, el desarrollo y la ciencia de los materiales. Nuestros expertos en la protección de la vida silvestre y las instalaciones eléctricas están listos para ayudarte con una amplia gama de soluciones de aislamiento confiables y personalizables para tu aplicación.

Contáctanos
Protección de las subestaciones

Reducción de interrupciones en las subestaciones

Se puede mejorar la confiabilidad al aislar los equipos vulnerables en las subestaciones. Cada año, las soluciones profauna personalizables de TE Connectivity se utilizan en todo el mundo para aislar miles de subestaciones de manera eficaz contra el riesgo de cortes de energía causados por la fauna, la flora, los fenómenos meteorológicos extremos y el contacto accidental, así como para reducir el riesgo de incendio asociado con la electrocución de animales. Diseñamos soluciones para mejorar las distancias de seguridad y evitar que la vida silvestre entre a las zonas de alto riesgo. Nuestros productos son fáciles de instalar y están diseñados y fabricados para operar durante la vida útil de tus activos en los entornos más difíciles.

Protección de las subestaciones

Protección de las líneas aéreas y la vida silvestre

Reduce los cortes de energía y el riesgo de incendio en las líneas aéreas a la vez que proteges a la vida silvestre. Los riesgos de cortes de energía y de incendio se pueden reducir y eliminar al aislar de manera efectiva los elementos de alto riesgo de las líneas aéreas. TE Connectivity ha proporcionado aislamiento a millones de millas y de kilómetros de conductores desnudos en líneas de distribución en todo el mundo. Nuestras cubiertas contra aves de rapiña, para cortacircuitos de fusibles, de reconexión y de distribución protegen el equipo montado en poste contra el contacto accidental y momentáneo de las aves que anidan o se posan y los escombros tras una tormenta. La mayoría de estos productos profauna se pueden instalar en equipos energizados y están disponibles en diseños de una sola pieza para un manejo completo de la fauna y la flora

Protección de las subestaciones

Protección de celdas de media tensión

¿Cómo mejorar los niveles de aislamiento cuando se trabaja en espacios reducidos? El portafolio de aislantes profauna de TE Connectivity se utiliza en celdas de media tensión aisladas en aire y en gas (SF6) en barras conductoras y en botellas de vacío para ayudar a nuestros clientes a diseñar equipos más compactos y confiables. Nuestras soluciones pueden mejorar los factores de aislamiento de seguridad y el diseño compacto de los materiales utilizados en nuestras cubiertas aislantes mitiga el riesgo de incendios de acuerdo con IEC 60616.

Protección de centros de datos, parques solares y eólicos, y la industria ferroviaria.

¿Deseas mejorar la confiabilidad en las aplicaciones industriales? Cada minuto de inactividad repercute en el rendimiento comercial en ciertas aplicaciones industriales como los centros de datos, parques solares o eólicos, redes ferroviarias, de petróleo y gas. TE Connectivity está consciente de que el tiempo de inactividad puede afectar a nuestros clientes, entre ellos, los hospitales, escuelas y operadores, instituciones u organizaciones de seguridad. Nuestras soluciones profauna para mejorar el aislamiento y la protección de las instalaciones eléctricas brindan la oportunidad de minimizar el riesgo en relación con la vida silvestre, las tormentas y las interferencia meteorológicas y de mejorar los criterios de medición de SAIDI y SAIFI que se reportan a los reguladores.

Protección de las subestaciones

Cuidado de la vida silvestre y prevención de los incendios forestales

Los incendios que afectan las líneas aéreas y subestaciones suelen ser ocasionados por la electrocución de animales (ardillas, pájaros, zarigüeyas, etc.). Podemos ayudarte a evitar estos incendios forestales con nuestra amplia selección de soluciones profauna de aislamiento para mitigar los daños de la vida silvestre, tales como las cubiertas aislantes, los protectores de crucetas y más. Todos están fabricados con nuestro exclusivo material polimérico Raychem, que está especialmente formulado para resistir la formación de caminos conductores, la degradación UV, los ambientes extremos y el sobrecalentamiento. Con más de 60 años de experiencia en fabricación y diseño, nos comprometemos a proteger tu red durante la vida útil de los activos y a reducir los riesgos de incendios forestales.