Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
La sujeción en espiral de diseño ergonómico proporciona una fácil instalación con bajas fuerzas de liberación.
Nuestra junta contráctil en frío en línea Raychem CSJA está hecha de caucho de silicona que proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, conjunto de baja tensión y excelente recuperación a baja temperatura. El control de tensión eléctrica integrado está reforzado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday. Las masillas para aliviar la tensión que llenan el vacío no son necesarias. El concepto probado de continuidad de escudo de nuestro sistema de junta CSJA también puede unir neutros concéntricos. La junta admite conectores mecánicos y de compresión. Cuando se utiliza un conector de perno de corte, este es un sistema totalmente arrugado.
El sistema de juntas CSJA cumple con los requisitos de IEEE-404 de 15 kV a 35 kV. Cada cuerpo de empalme de silicona se prueba en fábrica para incluir resistencia de CA y descarga parcial de acuerdo con las pruebas de producción IEEE-404.
El CSJA es parte de un kit de empalme de cable blindado que puede incluir un conector mecánico o de compresión.
Nuestra junta contráctil en frío Raychem de TE (CSJA) es una solución todo en uno y está diseñada para su uso en cables de alimentación blindados de 1/C (15-35 kV). En este video, obtendrás más información sobre la instalación de CSJA.
Pregunta: ¿TE ofrece alguna capacitación de instalación para junta contráctil en frío en línea CSJA-1C?
Respuesta: Sí, ofrecemos capacitación de instalación para nuestra junta contráctil en frío en línea para cables blindados 1C. Contamos con entrenadores altamente calificados y experimentados que pueden brindarte capacitación personalizada. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.
Pregunta: ¿Qué tipo de conectores se incluyen en la junta contráctil en frío en línea?
Respuesta: Nuestra junta contráctil en frío en línea Raychem se puede usar con conectores de perno de compresión o corte para cables de cobre o aluminio. Los clientes pueden elegir qué conector incluir en el kit.
Pregunta: ¿De qué están hechas las juntas contráctiles en frío en línea?
Respuesta: Nuestra gama de juntas contráctiles en frío en línea está diseñada utilizando nuestra tecnología de contracción en frío Raychem y tiene un diseño todo en uno. Nuestras juntas contráctiles en frío están hechas de una sola pieza de caucho de silicona (preexpandida en retenciones en espiral) que tiene una alta capacidad de expansión mecánica que permite una amplia gama de aplicaciones. El CSJA tiene un control de tensión eléctrica integrado gracias al uso de un cono de tensión geométrica y una jaula de Faraday junto con la protección metálica. El recubrimiento también está integrado en un empalme de una sola pieza.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.