Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Remache, Mecánicas

  • Opciones de componentes de potencia  Terminal de compresión incluido (conductor)

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme recto

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta de cobre

Dimensiones

  • Tipo de conexión del cable  Conector mecánico, Conector de compresión

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 400, 200, 325, 150, 60, 250, 100, 500

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Plástico (XLPE)

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  JCAA A503

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Japón

Otro

  • Instrucciones de instalación  Japonés

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 22, ≤ 33

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSJA-JP

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos