Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras juntas contráctiles en frío CSJU Raychem proporcionan una solución de aplicación en frío de calidad superior para el empalme de cables de distribución residencial subterránea (URD) con neutro concéntrico recubierto.  

 

El rango de la junta va desde 15 kV (núm. 2, 4/0 AWG) a 25 kV (núm. 1, 2/0 AWG). La estructura de caucho de silicona proporciona alta resistencia dieléctrica, alta resistencia al desgarro, ajuste de baja tensión y excelente recuperación a baja temperatura. El control de tensión geométrico integrado, generado por conos de tensión moldeados de fábrica y una jaula de Faraday, es una tecnología que se ha probado en productos Raychem de TE con servicio de campo prolongado.

 

El diseño tubular deslizante único de la junta contráctil en frío es un medio simple para conectar los conductores neutros concéntricos internos al empalme, debajo de la funda externa de recubrimiento de etileno propileno dieno monómero (EPDM). La junta admite conectores mecánicos (atornillados) y de compresión. Cuando se utiliza un conector con tornillos cortantes, el sistema no requiere ningún tipo de ajuste.

 

La junta CSJU cumple con los requisitos de la norma IEEE-404 para voltajes de 15 kV a 25 kV. Cada uno de los empalmes de silicona se prueba en fábrica para comprobar la resistencia de CA y la descarga parcial, de acuerdo con las pruebas de producción que indica la norma IEEE-404. Todos los conectores con tornillos cortantes y de compresión de TE que se ofrecen con la junta CSJU cumplen con el estándar eléctrico ANSI C119.4.

Barra gris

Características principales

  • Colocación en espiral de fácil liberación.
  • La estructura de la junta de caucho de silicona, de una sola pieza preexpandida, con alta capacidad de expansión mecánica, permite su uso en numerosas aplicaciones.
  • La funda de recubrimiento de EPDM preexpandida proporciona un sellado ambiental y antihumedad.
  • El diseño "todo en uno" es compacto, y la instalación requiere menos espacio de trabajo (zanja).
  • Se ofrece la opción de incluir un empalme de compresión de aluminio o con tornillos cortantes de aluminio que se adapten al diámetro deseado.
Barra gris
Barra gris
  1. Video de instalación de la CSJU Raychem de TE Connectivity (inglés)

Aprenda a instalar la junta contráctil en frío para aplicaciones subterráneas (CSJU) Raychem de TE.

Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las juntas contráctiles en frío forman parte del programa de capacitación de instalación de TE?

Respuesta: Sí, las juntas contráctiles en frío forman parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos in situ hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar las juntas contráctiles en frío Raychem de TE en cables de enterramiento directo, en pozos de inspección y en portacables?

Respuesta: Sí, las juntas contráctiles en frío se pueden instalar en diferentes entornos debido a su diseño versátil y compacto.

 

Pregunta: ¿Se pueden suministrar empalmes CSJU con conectores incluidos?

Respuesta: Sí. Los empalmes de la serie CSJU Raychem vienen con tornillos cortantes incluido en el kit, a pedido.

 

Pregunta: ¿Se puede instalar un empalme CSJU Raychem de TE con protector de cinta o de cable?

Respuesta: Los cables URD tienen un neutro concéntrico con sección transversal amplia; por lo tanto, el diseño del empalme consiste en una funda deslizante que permite que el neutro se conecte en su totalidad. En caso de que se requieran aplicaciones especiales, no dudes en comunicarte con tu representante de TE.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opciones de componentes de potencia  Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos

  • Tipo de conector de juntas y empalmes  Mecánicas

  • Estilo de recubrimiento  Pintura

  • Recubrimiento adhesivo  Sin

  • Sistema de materiales  Silicona

  • Vida útil  2 años

  • Método de sellado de cables  Mastique

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta, FS, Neutro concéntrico

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15

Características del cuerpo

  • Flexibilidad  Semiflexible

  • Color del producto  Negro

  • Material aislante  Silicón

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 42.4

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0, 2/0

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  16.3 – 25.1 mm [ .64 – .99 in ]

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (máx.) (mm²) 42.4

  • Sección transversal del cable compatible - Principal (mín.) (mm²) 42.4

  • Diámetro exterior de la funda  32 mm [ 1.26 in ]

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Cardbox

Otro

  • Uso de producto  Cables de alimentación

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CSJU

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos