Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de polos de contacto  2, 3

  • Disposición de contactos  2 SPST-1NO-1NC, 2PST-NO-DB, 3PST

Características del tipo de producto

  • Tipo de contactor y de relevador  Contactor de uso general

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente  CC

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto (A) 60, 245, 120, 50

  • Voltaje nominal de bobina (VDC) 32, 28

Características del cuerpo

  • Tipo de alojamiento  A prueba de factores ambientales

Características de la terminación

  • Tipo de conexión de terminal de red  Perno 10-32 UNF-2A, Perno 1/4-28 UNF-2A

  • Tipo de conexión de terminal de bobina  Perno UNC 2A de 6-32

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  No conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D-PST-AC-CONT

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos