Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Hay numerosas opciones de códigos de colores y de alineación dependiendo de la disposición del conector.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Retenedor de sellos

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6, 8, 12

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris, Marrón, Negro, Verde

  • Material primario del producto  PA GF

Condiciones de uso

  • Compatible con el estilo del conector  Receptáculo

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  2000, 3000

  • Método de empaque  Caja

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D487-SL25

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.

DEUTSCH, TE Connectivity y el logotipo de TE Connectivity son marcas comerciales.