Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del contacto

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .38 µm [ 15 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 4

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 66 con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  3.5 mm [ .137 in ]

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pata de retención

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características del tipo de producto

  • Tipo de ensamble de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical, Horizontal

  • Número de posiciones  16, 8, 12, 30, 22, 38

  • Número de filas  2

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Tubo

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A15H

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos