Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
Características de la configuración
-
Ubicación de entrada para alambre
Lateral, Superior
-
Número de posiciones
6, 8, 4, 3
-
Número de filas
1
-
Ángulo de entrada de cable
180°
Características del contacto
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
14.5, 12.7
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable
Push-in
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico
-
Distancia entre pines
7.5 mm [ .295 in ]
Marcado de identificación
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Orientación del producto
Ángulo recto, Vertical
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema
Cabezal, Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
300
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa, Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
.32 – 2.1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A75I